Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 60 Vrms à 500 Vrms
- Plage de capacités : 110 nF à 60 uF
- Boulonné, refroidi à l'eau
Applications typiques
- Ces condensateurs ont été conçus principalement pour :
applications basse et moyenne fréquence
(10 kHz à 500 kHz)
La série FAI utilise un diélectrique en polypropylène métallisé spécialement conçu pour une puissance réactive très élevée. La conception spéciale du FAI confère à cette série un très faible niveau d'inductance parasite et offre une conception mécanique durable pour les applications industrielles. Ce condensateur refroidi à l'eau avec des bords à ailettes est capable de gérer de grandes fréquences pour l'application principale du chauffage par induction.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques