Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 800 Vcc à 3800 XNUMX Vcc
- Plage de capacités : 95 5060 uF à XNUMX XNUMX uF
- Plage de température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Technologie d'auto-guérison contrôlée
Applications typiques
- Applications de filtrage CC
- Applications ferroviaires
- Convertisseurs de puissance dans les domaines de la traction, des entraînements et des énergies renouvelables
La série FFPC est spécialement conçue pour les applications de filtrage CC telles que les liaisons CC ou les filtres résonants pour des tensions jusqu'à 3800 XNUMX V. La technologie d'auto-guérison contrôlée, sûre et fiable, rend cette série particulièrement adaptée aux convertisseurs de puissance dans les domaines de la traction, des entraînements et des énergies renouvelables.
FFPC utilise une solution sèche ou une solution humide (sans huile libre) avec film métallisé en polypropylène. Les conceptions standards proposées dans ce catalogue couvrent une large plage de valeurs de tension et de capacité. En cas d'exigences particulières concernant la forme et les performances, n'hésitez pas à contacter votre représentant KYOCERA AVX local.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce