Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 600 V à 3800 V
- Plage de capacités : 105 3000 uF à XNUMX XNUMX uF
- Boîtier cylindrique en aluminium rempli
avec résine polyuréthane. - Résine polyuréthane auto-extinguible
- Couvercle en plastique auto-extinguible
Applications typiques
- Filtrage CC
La série FFLR est spécialement conçue pour les applications de filtrage CC telles que les liaisons CC. Cette gamme propose des solutions pour des tensions de 600V à 3800V.
La technologie d'auto-guérison, essentielle pour garantir un comportement sûr et fiable, est obtenue à l'aide d'une solution entièrement sèche avec un film métallisé en polypropylène. Les conceptions standards proposées dans ce catalogue couvrent une large plage de valeurs de tension et de capacité.
En cas d'exigences spécifiques concernant la forme et les performances, n'hésitez pas à contacter votre représentant KYOCERA AVX local.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques