Filtrage CC – FFLK (conforme RoHS)


Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension : 900 V à 3800 V
  • Plage de capacités : 25 3020 uF à XNUMX XNUMX uF
  • Technologie d'auto-guérison contrôlée
Applications typiques
  • Filtrage CC

La série FFLK est spécialement conçue pour les applications de filtrage CC telles que les liaisons CC. Cette gamme offre des solutions pour des tensions allant de 900 V à 3800 V. La série FFLK est cylindrique et dotée de bornes axiales sur sa face supérieure, avec un boulon de fixation mécanique en dessous.
La technologie d'auto-cicatrisation contrôlée, essentielle pour garantir un fonctionnement sûr et fiable, est obtenue grâce à l'utilisation d'un film polypropylène métallisé sec pour des tensions de 900 à 1900 Vcc et d'une solution humide avec film polypropylène métallisé et huile (sans huile libre) pour des tensions de 2000 à 3800 Vcc. Les conceptions standard proposées dans ce catalogue couvrent une large plage de tensions et de capacités. Pour toute demande spécifique concernant la forme et les performances, n'hésitez pas à contacter votre représentant KYOCERA AVX local.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

FFLK (conforme RoHS)
" Clique pour voir

Vidéos
Vidéos – Cliquez pour regarder

Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.

Politique de confidentialité de YouTube

Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.