Caractéristiques et avantages
- Propriété d'auto-guérison contrôlée
- Conceptions personnalisées (mécanique/électrique)
- Alternative à l'électrolytique, au mica, au film et à la céramique
- Sécurité totale, fiabilité et fin de vie en douceur grâce à une auto-guérison contrôlée
- Solution sèche, pas de dessèchement
- Solution standard
Applications typiques
- Condensateur de liaison CC en EV/HEV
- Sélectionnez les entraînements motorisés
- Énergie renouvelable (énergie éolienne, solaire, réseau électrique)
- Électronique de puissance nécessitant une haute fiabilité
- Technologie du GBM
Les produits FHC 1 et 2 assurent un fonctionnement fiable pendant de longues durées de vie grâce à une technologie unique d'auto-réparation contrôlée. Les FHC 1 et 2 offrent une option standard pour les condensateurs de liaison CC utilisés dans le filtrage CC entre le redresseur et l'onduleur dans les applications automobiles. La série utilise un polypropylène métallisé segmenté enroulé à sec (non rempli d'huile), spécialement traité pour avoir une très haute rigidité diélectrique dans des conditions de fonctionnement jusqu'à 115°C.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.