Condensateurs à film de puissance et à film puce

KYOCERA AVX produit une gamme complète de composants diélectriques à film – depuis les solutions CMS de faible puissance pour l'industrie commerciale et automobile, jusqu'aux condensateurs à film de moyenne et haute puissance adaptés à toutes les applications électroniques de puissance sur une plage de tension allant de 75 V volts jusqu'à 100 kV. Notre technologie comprend des conceptions à sec et imprégnées d'huile, à base de diélectriques en polyester et polypropylène. Les applications vont du filtrage CC, à la protection et au réglage des semi-conducteurs, en passant par la décharge et le stockage d'énergie élevée.
 

Technologie d'auto-guérison contrôlée

Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.

Politique de confidentialité de YouTube

Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.