Caractéristiques et avantages
- Puce en verre passivé
- Dissipation de puissance maximale : 400 W à 1500 XNUMX W
- Courant de pointe avant : 40 A à 200 A
- Tension inverse de crête : 5 V à 440 V
- Terminaisons sans plomb
Applications typiques
- Consommateur
- Industriel
- Télécom
- Ordinateur
Les séries SMAJ, SMBJ et SMCJ sont un format populaire de diodes de suppression de tension transitoire à usage général. Ils sont basés sur une technologie de redresseur à puce passivée en verre à faible fuite, haute fiabilité et faible coût.
Fiche technique
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents environnementaux / de conformité