Les diodes suppresseurs de tension transitoire bidirectionnelles sans fil offrent une protection ESD pour les lignes de communication et de données à haut débit
Caractéristiques et avantages
- Faible capacité (type 3pF à 17pF)
- Faible Vc (<12 V à 1 A)
- Protection bidirectionnelle
- Taille du boîtier 0201/0402 sans plomb
- Température de fonctionnement 125°C / Stockage 150°C
Applications typiques
- USB 2.0 / 3.0
- Écrans tactiles pour tablettes/téléphones portables
- Communications réseau
- Gigaoctet Ethernet
- Interface multimédia haute définition (HDMI)
- Écran tactile de téléphone portable
Destinée aux applications générales et utilisant la dernière technologie TVS combinée à un boîtier sans fil unique, la nouvelle série GiGuard® de diodes de suppression ESD offre des tensions de serrage inférieures à 12 V et des valeurs de plafond aussi basses que 0.3 pfd. Cette combinaison d'excellence protège à la fois les circuits intégrés sensibles lors des événements ESD et préserve l'intégrité des signaux haute vitesse protégés. La série GG s'adapte parfaitement aux mêmes plots de soudure PCB que les composants standard EIA 0201/0402.
La série GG est conforme à la norme CEI 61000-4-2 (ESD), niveau 4+ (air ±20 kV, décharge de contact ±20 kV), CEI 61000-4-4 (transitoire électrique rapide -EFT) (20 A, 5/50 ns). , modèle d'appareil à charge très rapide (CDM) ESD et événement de décharge de câble (CDE).