Les diodes à barrière Schottky ne sont pas des jonctions PN, mais des diodes qui utilisent des barrières de potentiel entre les matériaux semi-conducteurs et les électrodes métalliques, par exemple la barrière Schottky. Elles présentent des caractéristiques de tension directe (VF) inférieures et un temps de récupération inverse (trr) plus court que les diodes à jonction PN classiques, ce qui les rend adaptées au fonctionnement en commutation. Cependant, le courant inverse (IR) est supérieur à celui des diodes PN classiques.