Caractéristiques et avantages
- Tension de claquage inverse : 20 V à 200 V
- Tension directe : 0.38 V à 0.90 V
- Courant de surtension maximal : 2 A à 135 A.
Applications typiques
- Alimentations à découpage
- Rectification haute fréquence
- Appareils portables alimentés par batterie
- Protection contre les biais inversés
Les diodes de redressement Schottky offrent une technologie unique de conditionnement de puce sans plomb qui élimine la liaison du fil du cadre de connexion pour donner à la puce une symétrie de haut en bas pour moins de problèmes de montage, un meilleur transfert de chaleur et une meilleure capacité de gestion du courant (par rapport aux dispositifs SOD).
Fiche technique
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité
Série de barrières Schottky | Documentation environnementale