Kyocera propose des modules d'alimentation adoptant diverses technologies de conditionnement dans les domaines industriels nécessitant un équipement hautement fiable et pour le marché des équipements embarqués. Les modules de diodes de Kyocera présentent des capacités de dissipation thermique élevées en optimisant les matériaux et les conditions de joint, ce qui permet une rectification stable à haute température.
Nos modules de diodes constituent la solution haute fiabilité parfaite pour la conversion de puissance dans les environnements difficiles. Kyocera propose différents modules de diodes avec des intensités nominales allant de 80 A à 700 A et des options de configuration 2 en 1 à 6 en 1.

Rechercher par catégorie