Caractéristiques et avantages
- Tolérant aux radiations TID 50 kRad
- Tolérant aux radiations SEE > 60 MeV cm2/mg
- Stabilité de fréquence supérieure
- Bruit de phase ultra faible
- Faible sensibilité à l'accélération
- Les matériels de cette campagne sont également disponibles en:
Paquet de 25x25mm
Paquet de 36x27mm
Applications typiques
- Horloge principale satellite LEO/MEO
- Dispositifs de chronométrage de précision GPS par satellite LEO/MEO
- Oscillateur de référence principal pour satellite LEO/MEO
- Radar satellite LEO/MEO
- Radar météo par satellite LEO/MEO
L'OCXO de KYOCERA AVX est spécialement conçu pour les applications spatiales commerciales en orbite terrestre basse (LEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO), conçu pour être tolérant aux rayonnements à la fois pour le dosage ionisant total (TID) et le transfert d'énergie linéaire (LET) typiques des orbites LEO/MEO. . Le LEO/MEO Space OCXO offre d'excellentes performances en matière de bruit de phase et une sensibilité à l'accélération faible g.
Fiche technique
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce