Caractéristiques et avantages
- Montage traversant ou en surface
- Haute stabilité par rapport à la température
- Temps de préchauffage rapide
- Tarifs bas d’âge
- Bruit de phase faible
- Les matériels de cette campagne sont également disponibles en:
Paquet de trempage à 14 broches
9mm x 14mm
Paquet de 20x20mm
Paquet de 22x25mm
Paquet de 25x25mm
Applications typiques
- Infrastructure de réseau
- Picocellule 5G
- Systèmes de test et de mesure
- Dispositifs de chronométrage de précision GPS
- Dispositifs médicaux
- Industrie aerospatiale
- Industrie
L'offre de produits OCXO hautes performances de KYOCERA AVX est le résultat de plus de 90 années de produits leaders dans l'industrie du contrôle de fréquence. Les topologies de configuration modernes permettent à KYOCERA AVX de concevoir et de fabriquer des conceptions robustes pour toutes les applications.
Fiche technique
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce