Caractéristiques et avantages
- Insertion simple du fil par dénudage et par poussée avec extraction du fil par torsion et traction
- Le contact monobloc avec des poutres de contact à force élevée assure la stabilité mécanique et la rétention du fil
- L'arrêt des fils intégré empêche une insertion excessive
- Le produit initial -316 acceptera les fils solides et toronnés de 16 AWG et 18 AWG.
Applications typiques
- Commandes de machines industrielles : moteurs, entraînements, solénoïdes, pompes, bobines ou transformateurs
- Bâtiment Commercial : contrôles, sécurité et incendie
- Smart Grid : compteurs, disjoncteurs et panneaux
- Luminaires et câblage SSL
- Notes d'application : se référer au 201-01-218

Les connecteurs fil à fil Poke-Home se sont révélés très simples et fiables au cours des dernières années. Jusqu'à aujourd'hui, ils se sont concentrés sur les gammes de calibres de fils de l'industrie légère, de 18 AWG à 24 AWG. Le dernier produit vient d'être développé pour répondre aux plus lourds 12AWG à 18AWG. Cette nouvelle série 300 de connecteurs utilise une technologie de contact unique en bronze phosphoreux avec un arrêt de fil central. Acceptant à la fois les fils solides et toronnés, les fils pré-dénudés peuvent être facilement insérés, puis tordus et tirés pour être retirés.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.