Caractéristiques et avantages
- Insertion simple du fil par dénudage et par poussée avec extraction du fil par torsion et traction
- Le contact en acier inoxydable à force de ressort élevée maximise le coût, la résistance et la flexibilité
- Accepte les fils solides et toronnés de 18 à 24 AWG
- Offre de taille étendue pour couvrir plusieurs applications d'alimentation et de signal : 1p-6p
Applications typiques
- Contrôle industriel/machine ; moteurs, solénoïdes, capteurs, ventilateurs, pompes, etc.
- Bâtiments commerciaux ; contrôles, sécurité, incendie et capteurs
- Grille intelligente; compteurs, disjoncteurs et panneaux
- SSL/LED ; luminaires, signalisation et lampadaires

La série réduite 9286-200 de connecteurs traversants étend la famille de connecteurs discrets WTW 9286 déjà éprouvée, mais dans un boîtier plus petit. Le développement d'un contact à ressort actif en acier inoxydable élimine le besoin d'activer un bouton-poussoir pour insérer et retirer les fils, ce qui permet des économies significatives. Les propriétés mécaniques de ce contact assurent une rétention maximale des fils sur une large gamme de calibres de fils massifs et toronnés, ce qui rend ce connecteur très polyvalent dans les installations sur le terrain.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.