Caractéristiques et avantages
- Insertion simple du fil par dénudage et par poussée avec extraction du fil par torsion et traction
- Le contact en acier inoxydable à force de ressort élevée maximise le coût, la résistance et la flexibilité
- Accepte les fils solides et toronnés de 18 à 24 AWG
- Offre de taille étendue pour permettre de connecter jusqu'à 8 fils ensemble
Applications typiques
- Commandes de machines industrielles ; moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs, pompes, etc.
- Bâtiments commerciaux ; contrôles, sécurité, incendie et capteurs
- Grille intelligente; compteurs, disjoncteurs et panneaux
- SSL/LED ; luminaires, signalisation et lampadaires

La série réduite 9286-250 de connecteurs de jonction étend la famille de connecteurs discrets WTW 9286 déjà éprouvée, mais dans un boîtier plus petit. Les connecteurs de boîte de jonction connectent électriquement chacun des fils insérés ensemble, de la même manière qu'une application de dérivation ou de répartiteur mais avec plusieurs sorties. Le développement d'un contact à ressort actif en acier inoxydable élimine le besoin d'activer un bouton-poussoir pour insérer et retirer les fils, ce qui permet des économies significatives. Les propriétés mécaniques de ce contact assurent une rétention maximale des fils sur une large gamme de calibres de fils massifs et toronnés, ce qui rend ce connecteur très polyvalent dans les installations sur le terrain.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir