Caractéristiques et avantages
- Le contact supérieur à force de ressort élevée fournit une rétention de type lance pour capturer et retenir le fil
- Activation à double bouton-poussoir enveloppé pour une insertion/retrait facile du fil
- Accepte les fils solides et toronnés de 18 à 26 AWG ; n'importe quelle combinaison
- Offre de taille étendue pour maximiser le potentiel d'application ; 4, 6 ou 8 postes
- Ruban de montage en option pour sécuriser les applications de montage sur panneau
- Numéros de position moulés et schéma pour une identification facile
Applications typiques
- Contrôle industriel/machine ; moteurs, solénoïdes, automates, pompes, vannes, capteurs, ventilateurs
- Bâtiment commercial; luminaires, incendie, sécurité, surveillance, stores, capteurs, contrôlesC
- LED commerciale/industrielle ; vente au détail, bureau, fabrication, signalisation, présentoirs

La série 9286 de connecteurs pour boîtes de jonction fournit un système de contact en cuivre-béryllium à force de ressort élevée qui utilise une simple activation par bouton-poussoir pour insérer et retirer des fils dénudés individuels dans le processus de connexion. Il y a un bouton-poussoir avant et arrière enveloppé (pour éviter une activation accidentelle) pour chaque connexion filaire qui peut être actionné individuellement ou simultanément avec un simple outil en plastique ou la pointe d'un stylo à bille. Cette famille de connecteurs a été conçue pour amener un seul fil, puis avoir plusieurs fils de sortie (structure de bus) de la même puissance ou du même signal. Quatre, six ou huit fils peuvent être connectés électriquement ensemble dans un seul corps de connecteur qui prendra en charge n'importe quelle combinaison de calibres de fils de 18 AWG à 26 AWG. Les fils peuvent être retirés ou remplacés jusqu'à 5 fois, il n'est donc pas nécessaire de remplacer le connecteur dans une nouvelle installation.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir