KYOCERA AVX continue de développer des connecteurs uniques pour combler le vide du marché. Le dernier ajout à la gamme élargie de solutions fil à fil monobloc KYOCERA AVX est le connecteur fil à fil étanche à 3 voies série 9289-000.
La série 9289-000 est le premier produit étanche de l'offre de produits d'interconnexion KYOCERA AVX doté de notre technologie de contact poke-home éprouvée dans l'industrie qui lui permet de fournir une rétention maximale des fils pour les calibres de fils solides et toronnés de 16 AWG. Le 9289-000 est capable de permettre une simple insertion de fil par dénudage et poussée et une extraction de fil par torsion et traction, ce qui est particulièrement avantageux dans les installations sur le terrain.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Caractéristiques / Avantages / Applications
Caractéristiques / Avantages / Applications
Caractéristiques et avantages
- Taille du fil : 16AWG (solide et toronné)
- Courant: 10A
- Tension nominale : 1000 XNUMX VAC (RMS) ou équivalent DC
- Température de fonctionnement: -40 ° C à + 80 ° C
- Température de stockage: -40 ° C à + 60 ° C
- Indice IP67 étanche
- Économies de coûts dans une gamme d’applications industrielles de puissance et de signaux
- Dénudez et piquez simplement pour l'insertion et l'extraction en tordant le fil
- Bénéfique pour l'installation sur le terrain
- Gain de place par rapport à une solution en deux parties
- UL approuvé
Applications typiques
- Éclairage de transport
- Véhicules récréatifs extérieurs
- Extérieur général (éclairage, électricité etc…)
- Eclairage horticole
- Electroménager
- Drones
Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger
Modèle 3D | Connecteurs