Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : thermoplastique
- Plage de température de fonctionnement : -40 à +80 °C (type à fil de cuivre)
La série 9215 est constituée de connecteurs de dérivation conçus pour une fixation facile de pièces supplémentaires pour automobiles à l'aide de pinces. Ces produits permettent au faisceau de câbles principal de se ramifier du côté des composants électriques lors de la fixation des pièces supplémentaires. N'importe quelle partie du faisceau de câbles principal est disponible pour la dérivation, ce qui contribue à une grande maniabilité.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs