Caractéristiques et avantages
- Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz pour une fiabilité à long terme
- Testé aux niveaux de chocs, de vibrations et de cycles de température pour une fiabilité améliorée
- Prend en charge une combinaison de calibres de fils allant de 18 à 24 AWG, y compris le codage couleur
- Aucun outil spécial requis pour une installation facile sur le terrain
- Compatible avec le rempotage
- Permet l'insertion du fil d'un côté ou des deux côtés
Applications typiques
- Industriel
- Éclairage
- Terminaisons fil à fil grand public et automobile
- Remplacement des solutions d'épissage traditionnelles
- Forage de fond de pétrole et de gaz
KYOCERA AVX continue de développer des connecteurs uniques pour combler les lacunes des offres actuelles du marché. Notre dernier ajout qui élargit notre gamme de solutions fil à fil est le connecteur d'épissure 9179. Le connecteur d'épissure 9179 utilise la technologie IDC ou à déplacement d'isolation pour terminer (épisser) deux fils ensemble. Le connecteur IDC d'épissure fil à fil 9179 est doté de fonctionnalités clés qui offrent des fonctionnalités significatives dans une large gamme d'applications. Adapté aux fils solides ou toronnés, ce connecteur prend en charge une combinaison mixte de calibres de fils allant de 18 à 24 AWG. La conception du connecteur IDC Splice 9179 ne nécessite aucun outil spécial pour faciliter la terminaison des fils sur le terrain et permet l'insertion des fils d'un côté ou des deux côtés. Classé UL94V-0 jusqu'à 10 A par contact, le boîtier compact de la série 9179 est fabriqué en thermoplastique chargé en verre et est également compatible avec l'enrobage.