Caractéristiques et avantages
- Le contact de boîte à double faisceau offre une stabilité mécanique et une rétention de fil maximales
- Bande et bobine emballées pour le placement automatisé SMT
- Acceptera des fils solides ou toronnés, 18-26AWG, des fils plaqués ou non plaqués
- Bande et insert simples pour le chargement du fil, avec torsion et traction faciles pour le retrait du fil
Applications typiques
- Applications fil-à-carte industrielles/renforcées
- Remplacer la soudure dure d'un fil sur un PCB
- Remplacez les produits coûteux d'embase et de prise en 2 pièces
Le nouveau connecteur à entrée supérieure verticale CMS permet aux fils de 18 AWG à 26 AWG d'être simplement dénudés et insérés dans le corps du connecteur selon une orientation de 180 degrés par rapport au côté supérieur du PCB. Ce connecteur unique remplacera les solutions WTB 2 pièces existantes dans lesquelles un embase est soudée sur le PCB et un ensemble de prise secondaire à sertir sur fil est branché. Disponible en 1 à 6 positions, chaque connecteur acceptera toute la gamme de calibres de fil pour des fils solides ou toronnés à des courants nominaux variables pris en charge par chaque taille de fil. Une fois insérés, les fils peuvent facilement être retirés ou remplacés en les tournant/dévissant ou en utilisant un petit outil d'extraction à lame.