Caractéristiques et avantages
- Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme
- Le boîtier du connecteur capture l'isolation du fil pour un soulagement positif de la traction
- Testé aux niveaux automobiles sur les chocs, les vibrations et les cycles de température pour la fiabilité
- Outils d'assemblage à faible et haut volume pour correspondre aux volumes de production
- Coût total appliqué réduit par rapport aux processus de soudure ou de sertissage
- Les capuchons traversants et d'extrémité en option se verrouillent en place pour fournir un soulagement maximal de la traction
- Isolant haute température capable de supporter des processus de brasage par refusion à 260 ºC
Applications typiques
- Connexion de composants filaires discrets directement au PCB
- Apporter de l'alimentation et des signaux sur un PCB
- Chaîne de circuits imprimés en série pour créer une chaîne continue de cartes

La série 9176 accepte les fils 18 AWG à 24 AWG avec un diamètre d'isolation allant de 1.1 mm à 2.1 mm. Ces connecteurs à double contact prennent en charge un courant nominal de 10 A avec deux grandes queues de soudure CMS par fil pour fournir une stabilité maximale sur le PCB. Disponibles en configuration 1p-3p, ces connecteurs peuvent être empilables en extrémité pour un nombre de broches plus élevé. La série 9176 est également livrée avec des capuchons anti-traction verrouillables en option qui servent d'outil de terminaison pour les applications à vibrations sévères.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Notes d'application
Notes d'application – Cliquez pour voir
3D modèle