Caractéristiques et avantages
- Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme
- Le boîtier du connecteur capture l'isolation du fil pour un soulagement positif de la traction
- Testé aux niveaux automobiles sur les chocs, les vibrations et les cycles de température pour la fiabilité
- Outils d'assemblage à faible et haut volume pour correspondre aux volumes de production
- Coût total appliqué réduit par rapport aux processus de soudure ou de sertissage
- Isolant haute température capable de réaliser des processus de soudage par refusion à 260 degrés C
Applications typiques
- Connexion de composants filaires discrets directement au PCB
- Apporter de l'alimentation et des signaux sur un PCB
- Relier les PCB en série pour créer une chaîne continue de cartes

La série 9175 accepte les fils 26 AWG à 28 AWG avec un diamètre d'isolation allant de 0.7 mm à 1.0 mm. Ces connecteurs à contact unique prennent en charge un courant nominal de 1 A et ont une conception de queue SMT divisée pour fournir une stabilité maximale sur le PCB. Disponibles en configuration 2p et 3p, ces connecteurs peuvent être empilables en extrémité pour un nombre de broches plus élevé.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Notes d'application
Notes d'application – Cliquez pour voir
3D modèle