Caractéristiques et avantages
- Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme
- Le boîtier du connecteur capture l'isolation du fil pour un soulagement positif de la traction
- Testé aux niveaux automobiles sur les chocs, les vibrations et les cycles de température pour la fiabilité
- Outils d'assemblage à faible et haut volume pour correspondre aux volumes de production
- Coût total appliqué réduit par rapport aux processus de soudure ou de sertissage
- Isolant haute température capable de supporter des processus de brasage par refusion à 260 ºC
Applications typiques
- Connexion de composants filaires discrets directement au PCB
- Apporter de l'alimentation et des signaux sur un PCB
- Chaîne de circuits imprimés en série pour créer une chaîne continue de cartes
La série 9177 accepte les fils de 14 AWG à 20 AWG avec un diamètre d'isolation allant de 2.75 mm à 4.25 mm. Ces connecteurs à double contact prennent en charge un courant nominal de 15 A avec deux grandes queues de soudure SMT par fil pour fournir une stabilité maximale sur le PCB. Disponibles en configuration 1p-3p, ces connecteurs peuvent être empilables en extrémité pour un nombre de broches plus élevé.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Notes d'application
Notes d'application – Cliquez pour voir
Modèle 3D | Connecteur
Modèle 3D | Bouchon – Fil traversant
Modèle 3D | Bouchon – Arrêt de fil