Caractéristiques et avantages
- S'adapte à une prise horizontale standard : pas besoin de changer de connecteur
- Courant nominal de 5 A : dépasse les besoins généraux du marché
- Les fils sont soudés dans le connecteur avec serre-câble : simplicité
- Loquet en option : fournit une fixation positive au connecteur PCB
- Disponible en blanc : prend en charge les préférences du marché SSL
Applications typiques
- Fourni des capacités fil à carte au système de connecteur standard 9159 en 2 pièces

La série 9159 de système d'interconnexion carte à carte permet d'accoupler deux PCB bout à bout pour créer des bandes d'éclairage LED. Conçu spécifiquement pour le marché unique de l'éclairage à semi-conducteurs (SSL) nécessitant un accouplement de PCB coplanaire (horizontal à horizontal) avec un courant nominal de 5 A dans le plus petit boîtier disponible. La fiche câblée a été développée pour amener l'alimentation et les signaux sur le PCB tout en conservant la même interface au niveau de la carte. Cela permet au concepteur de construire un seul PCB avec une prise à une extrémité et une fiche à l'autre extrémité pour minimiser les coûts et les stocks. Quel que soit l'endroit où le PCB est utilisé dans le système, le connecteur câblé établira alors la connexion avec le monde extérieur. Le loquet en option peut être inséré dans le boîtier de la fiche pour assurer une fixation positive au PCB dans des environnements difficiles sans avoir à changer le connecteur du PCB.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Littérature – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir