Caractéristiques et avantages
- Le matériau de contact en bronze phosphoreux pré-plaqué offre d'excellentes performances de ressort avec une résistance élevée à la fatigue et à la corrosion.
- Le contact de boîte unique estampé et formé maximise la fixation de la carte et la force de capture des fils
- Une tolérance étroite et un arrêt d'isolation du fil aident à empêcher l'enrobage de s'écouler dans le connecteur pendant les processus d'encapsulation
- La bride moulée intégrale fournit un point de prise sous vide généreux pour le placement automatisé des CMS
Applications typiques
- Remplacez les terminaisons de fil perpendiculaires soudées à la main sur les PCB dans :
– Alimentations
– Pilotes LED
– Commandes industrielles/moteurs - Remplacer la soudure dure d'un fil sur un PCB
- Remplacez les produits coûteux d'embase et de prise en 2 pièces

Les connecteurs poke-home verticaux ont été introduits sur le marché il y a quelques années pour fournir une terminaison fil-à-carte discrète à la fois fiable et rentable dans les applications perpendiculaires. Conçus pour combler l'écart entre le soudage manuel incohérent des fils et les systèmes de connecteurs coûteux en 2 pièces, ces connecteurs sont disponibles dans une gamme de positions et de configurations tout en acceptant des fils solides ou toronnés de 18 à 26 AWG.
Ce dernier connecteur a été développé spécifiquement pour prendre en charge les applications de fils 18 AWG à grand volume utilisées dans les produits d'alimentation électrique, de pilote de LED et de contrôle industriel où l'espace sur les circuits imprimés est limité. Ce nouveau connecteur 9296 offre un contact à faisceau unique robuste qui capture et retient le fil en toute sécurité dans un boîtier 23 % plus petit.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce