Caractéristiques et avantages
- Le contact à double faisceau offre une stabilité mécanique et une rétention de fil maximales
- Bande et bobine emballées pour le placement automatisé SMT
- Courant nominal étagé basé sur AWG, le maximum est de 12 A (18 AWG)
- Fonctionnalité accrue avec le placement de contact unique : plusieurs contacts et/ou emplacements individuels spécifiques
Applications typiques
- Commandes de machines : moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs et pompes
- Bâtiments commerciaux : contrôles, sécurité, incendie et capteurs
- Smart Grid : compteurs, disjoncteurs et panneaux
- SSL/LED ; ampoules, luminaires, signalisation et lampadaires

KYOCERA AVX continue de développer des connecteurs innovants pour le marché de l'électronique industrielle qui offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions de connecteurs existantes et obsolètes. La dernière version est constituée de contacts fil à carte (WTB) verticaux uniques qui fournissent une terminaison de fil discrète à la fois rentable et robuste sans les dépenses d'un isolant et les coûts d'assemblage. Cette nouvelle famille de contacts à entrée supérieure et inférieure complète les connecteurs verticaux existants déjà sur le marché, offrant une solution à moindre coût sans compromettre les performances.
Les nouveaux contacts prennent en charge les fils solides et toronnés allant de 24 AWG à 18 AWG et des courants nominaux pouvant atteindre 12 ampères. Le jeu de quatre contacts fournit une entrée supérieure et inférieure pour les cartes de circuits imprimés FR4 et à noyau métallique.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir