Caractéristiques et avantages
- Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme
- Le capuchon en plastique maintient le contact en position avant le placement automatique, puis agit comme outil d'assemblage pour terminer les fils ; pas d'outillage spécial
- Testé aux niveaux automobiles sur les chocs, les vibrations et les cycles de température pour la fiabilité
- Modèle de contact et d'empreinte identique au 9176 existant pour une compatibilité ascendante et une fonctionnalité complètes
- Le contact IDC réduit le coût total appliqué par rapport aux processus de soudure ou de sertissage
- Les connecteurs sont disponibles en deux configurations pour une flexibilité maximale : fil d'extrémité et fil traversant
Applications typiques
- Commandes de machines : moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs et pompes
- Bâtiments commerciaux : contrôles, sécurité, incendie et capteurs
- Smart Grid : compteurs, disjoncteurs et panneaux
- SSL/LED : ampoules, luminaires, signalétique et lampadaires

Cette version à contact unique de la famille éprouvée de connecteurs 9176 offre une solution moins coûteuse sur le marché avec seulement une réduction de 10 % du courant nominal. L'empreinte SMT est rétrocompatible avec les configurations standard à double contact ; offre les mêmes calibres de fil et avantages de terminaison que le capuchon intégré et offre une réduction de hauteur de 10 %.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Notes d'application
Notes d'application – Cliquez pour voir
3D modèle