Série 9176-400 | Contact IDC unique (22-28 AWG)


Connecteurs BANDE
Caractéristiques et avantages
  • Le contact IDC est fourni dans les poches T&R pour un placement CMS standard
  • Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme
  • Le capuchon de terminaison en option fournit une décharge de traction supplémentaire pour les environnements sévères
  • Testé aux niveaux automobiles sur les chocs, les vibrations et les cycles de température pour la fiabilité
  • Coût total appliqué réduit par rapport aux processus de soudure ou de sertissage
  • Les contacts individuels peuvent être situés n'importe où sur le PCB en fonction d'une application spécifique
Applications typiques
  • Connexion de composants filaires discrets directement au PCB
  • Apporter de l'alimentation et des signaux sur un PCB
  • Relier les PCB en série pour créer une chaîne continue de cartes

Le contact et le capuchon uniques de la série 9176-400 acceptent des fils de 22 AWG à 28 AWG avec un diamètre d'isolation allant de 1.0 mm à 1.5 mm. Ces contacts à double faisceau prennent en charge un courant nominal de 6 A avec une grande base de soudure SMT pour fournir une stabilité maximale sur le PCB. Le capuchon anti-traction verrouillable en option fait office d'outil de terminaison pour les applications à vibrations sévères.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Contact IDC unique 22-28 AWG : 9176-400
" Clique pour voir

Notes d'application
Notes d'application – Cliquez pour voir
Modèle 3D | Contact

Modèle 3D | Casquette