Caractéristiques et avantages
- Le contact IDC est fourni dans les poches T&R pour un placement CMS standard
- Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme
- Le capuchon de terminaison en option fournit une décharge de traction supplémentaire pour les environnements sévères
- Testé aux niveaux automobiles sur les chocs, les vibrations et les cycles de température pour la fiabilité
- Coût total appliqué réduit par rapport aux processus de soudure ou de sertissage
- Les contacts individuels peuvent être situés n'importe où sur le PCB en fonction d'une application spécifique
Applications typiques
- Connexion de composants filaires discrets directement au PCB
- Apporter de l'alimentation et des signaux sur un PCB
- Chaîne de circuits imprimés en série pour créer une chaîne continue de cartes

Le contact et le capuchon uniques de la série 9176 acceptent des fils de 18 AWG à 24 AWG avec un diamètre d'isolation allant de 1.1 mm à 2.1 mm. Ces contacts à double faisceau prennent en charge un courant nominal de 10 A avec une grande base de soudure SMT pour fournir une stabilité maximale sur le PCB. Le capuchon anti-traction verrouillable en option fait office d'outil de terminaison pour les applications à vibrations sévères.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Vidéos – Cliquez pour voir
Notes d'application
Notes d'application – Cliquez pour voir
Modèle 3D | Contact
Modèle 3D | Casquette