Caractéristiques et avantages
- Peut remplacer les systèmes de connecteurs RF traditionnels coûteux
- Bonnes performances RF jusqu'à 6 GHz
- Mécaniquement solide avec une force de décollement jusqu'à 70N
- Processus d'assemblage facile avec possibilité d'automatisation
Applications typiques
- Le connecteur est disponible en plusieurs types pour différents câbles coaxiaux.
- La petite taille du boîtier et la résistance mécanique permettent une utilisation dans les applications d'antennes automobiles et industrielles
- Notes d'application de référence 201-01-214
Conçus pour simplifier le processus de connexion, les nouveaux connecteurs fil à carte de la série 6791 pour câbles coaxiaux permettent une terminaison simple en une seule pression. Extension de l'IDC (connecteur à déplacement d'isolation) fiable et éprouvé de la transmission de signal/puissance au champ de transmission haute fréquence jusqu'à 6 GHz, le contact IDC perce la gaine et l'isolation du câble et établit un contact direct avec les brins et le conducteur du fil au niveau du câble. en même temps.
Comparée au brasage direct, la qualité du brasage ne dépend plus des compétences de l'opérateur, difficiles à unifier et à contrôler. Le soudage à la main n'est désormais pas préféré/autorisé dans le domaine automobile. Comparée à la solution traditionnelle coûteuse en 2 pièces qui mesure généralement plus de 10 mm, la nouvelle série 6791 offre une solution rentable et une hauteur embarquée inférieure à 5 mm une fois le capuchon enfoncé. Le processus de préparation d'un câble coaxial avec un connecteur en 2 parties prend du temps et est coûteux. Avec le lancement de la nouvelle série 6791, le processus est désormais simplifié et le coût est réduit.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir
Vidéos – Cliquez pour voir
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
Littérature – Cliquez pour télécharger