Caractéristiques et avantages
- Le courant nominal maximum de 20 A répond aux exigences des applications robustes
- Accepte les fils solides et toronnés de 12 à 18 AWG
- Le contact du boîtier avec les parois latérales offre une stabilité mécanique et une rétention de fil maximales
- Bande et bobine emballées pour le placement automatisé SMT
- UL approuvé
Applications typiques
- Commandes de machines : moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, batteries, ventilateurs et pompes
- Bâtiments commerciaux : contrôles, sécurité, incendie et capteurs
- SSL/LED : Luminaires, signalétique et lampadaires
- Electroménager : Aspirateurs et produits d'entretien des sols, machines à laver, sèche-linge

KYOCERA AVX continue de développer des connecteurs uniques pour combler le vide du marché. Le dernier ajout à la gamme élargie de poke-home fil à carte de KYOCERA AVX est le contact de boîte 12-18AWG 9296-11X, qui est une extension du populaire contact poke-home vertical 70-9296. Ce nouveau contact de boîte autorisera tous les fils solides et fils toronnés de 12 à 18 AWG. Tous les types de fils peuvent être utilisés à la fois plaqués et non plaqués.
Ce petit contact est doté de plusieurs fonctionnalités clés qui offrent des fonctionnalités significatives dans une large gamme d'applications. Le contact est conçu pour un montage en surface sur PCB et la terminaison est réalisée avec des fils 12-18AWG poussés directement dans le contact.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger
Modèle 3D | Contact