Caractéristiques et avantages
- Le matériau de contact en bronze phosphoreux pré-plaqué offre d'excellentes performances de ressort avec une résistance élevée à la fatigue et à la corrosion.
- Le contact de boîte unique estampé et formé maximise la fixation de la carte et la force de capture des fils
- La bride moulée intégrale fournit un point de prise sous vide généreux pour le placement automatisé des CMS
- Gamme de couleurs approuvée UL pour correspondre aux fils individuels pour un assemblage facile et précis du produit final.
Applications typiques
- Remplacez les terminaisons de fil perpendiculaires soudées à la main sur les circuits imprimés dans : les alimentations électriques, les pilotes de LED et les commandes industrielles/moteurs.
- Offre une solution simple et économique aux systèmes de connecteurs 2 pièces existants

Les connecteurs poke-home verticaux ont été introduits sur le marché il y a plusieurs années pour fournir une terminaison fil-à-carte discrète à la fois fiable et rentable dans les applications perpendiculaires. Ceux-ci ont été conçus pour combler le fossé entre le soudage manuel incohérent et difficile des fils et les systèmes de connecteurs coûteux en 2 pièces dans les applications à faible nombre de broches.
Ce dernier connecteur a été développé spécifiquement pour prendre en charge les terminaisons de fils solides ou toronnés de 18 à 22 AWG utilisées dans l'alimentation électrique, les pilotes de LED et les produits de contrôle industriel où l'espace sur les PCB est limité. Ce nouveau connecteur 9296 offre un contact à faisceau unique robuste qui capture et retient le fil en toute sécurité dans un boîtier 23 % plus petit que les versions précédentes.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Connecteur Poke-Home vertical série 9296-600
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.