Caractéristiques et avantages
- Conception simple de bande, d'insertion et de retrait
- Terminaison SMT RoHS sur le PCB avec un encombrement minimal
- Accepte les fils solides et toronnés de 18 à 26 AWG
- Offre de taille étendue pour maximiser le potentiel d'application ; 1, 2, 3, 4, 6 et 8 positions
- Le contact supérieur à force de ressort élevée fournit une rétention de type lance pour capturer et retenir le fil
- CV petit et haut
Applications typiques
- Smartphone
- Tablet PC
- Disponible en blanc standard et en noir en option

Le nouveau connecteur série 9276 fournit une terminaison fil-à-carte rapide et fiable dans un boîtier CMS élégant au pas de 2.5 mm pour un large éventail de marchés industriels et commerciaux. Alors que presque tous les produits sur le marché doivent aujourd'hui gérer un petit nombre de fils discrets pour connecter des composants à une carte, les connecteurs de la série 9276 relèvent ce défi en dénudant simplement le fil et en l'insérant dans le connecteur. Cela rend le connecteur très convivial en usine ainsi que sur le terrain par les installateurs électriques. Développé pour les applications industrielles difficiles et d'éclairage à semi-conducteurs (SSL), le connecteur a été conçu avec un contact à ressort supérieur en cuivre au béryllium à force de ressort élevée pour accepter une large gamme (18-26 AWG solide ou toronné) de fils pour répondre à de multiples applications avec un seul connecteur. En incorporant une conception à double contact, nous avons pu maximiser le courant nominal (6 ampères) et minimiser l'espace sur le PCB. Par exemple, le connecteur 4p a une empreinte de 90 mm² alors que les produits concurrents font 160 mm². La conception à double contact fournit également deux points de soudure pour chaque fil, éliminant ainsi le besoin de languettes d'ancrage externes. KYOCERA AVX fournit un petit outil d'insertion/extraction qui permettra de remplacer facilement les fils jusqu'à 5 fois.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Notes d'application – Cliquez pour voir