Caractéristiques et avantages
- Le contact à double faisceau offre une stabilité mécanique et une rétention de fil maximales
- Bande et bobine emballées pour le placement automatisé SMT
- Courant nominal étagé basé sur AWG, le maximum est de 8 A (22 AWG)
- Fonctionnalité accrue avec le placement de contact unique : plusieurs contacts et/ou emplacements individuels spécifiques
Applications typiques
- Commandes de machines : moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs et pompes
- Bâtiments commerciaux : contrôles, sécurité, incendie et capteurs
- Smart Grid : compteurs, disjoncteurs et panneaux
- SSL/LED ; ampoules, luminaires, signalisation et lampadaires

Les nouveaux contacts prennent en charge les fils solides et toronnés allant de 26 AWG à 22 AWG et des courants nominaux pouvant atteindre 8 ampères. En raison de la rigidité mécanique du petit contact, les fils toronnés 26AWG peuvent devoir être pré-étamés pour faciliter l'insertion. Le jeu de quatre contacts fournit une entrée supérieure et inférieure pour les cartes de circuits imprimés FR4 et à noyau métallique.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles 3D
Modèle 3D – Cliquez pour voir
- Micro contact vertical simple 22-26 AWG : 70-9296 – Modèle 3D – Bientôt disponible !
Notes d'application