Caractéristiques et avantages
- Le contact de boîte à double faisceau offre une stabilité mécanique et une rétention de fil maximales
- Bande et bobine emballées pour le placement automatisé SMT
- Acceptera des fils solides ou toronnés, 18-26AWG, des fils plaqués ou non plaqués
- Bande et insert simples pour le chargement du fil, avec torsion et traction faciles pour le retrait du fil
Applications typiques
- Applications fil-à-carte industrielles/renforcées
- Remplacer la soudure dure d'un fil sur un PCB
- Remplacez les produits coûteux d'embase et de prise en 2 pièces

Le nouveau connecteur traversant vertical CMS permet aux fils de 18 AWG à 26 AWG d'être simplement dénudés et insérés dans le corps du connecteur selon une orientation de 180 degrés vers le côté inférieur du PCB avec une hauteur au-dessus de la carte de 0.80 mm. Ce connecteur unique remplacera les solutions WTB 2 pièces existantes dans lesquelles un embase est soudée sur le PCB et un ensemble de prise secondaire à sertir sur fil est branché. Disponible en 1 à 6 positions, chaque connecteur acceptera toute la gamme de calibres de fil pour des fils solides ou toronnés à des courants nominaux variables pris en charge par chaque taille de fil. Une fois insérés, les fils peuvent facilement être retirés ou remplacés en les tournant/dévissant ou en utilisant un petit outil d'extraction à lame.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir