Caractéristiques et avantages
- S'adapte à la fiche horizontale standard 9159, conservant le même système de connecteur BTB
- Terminaison de fil IDC économique et fiable
- Système de contact BeCu plaqué or pour une fiabilité élevée dans les environnements difficiles
- Le loquet intégralement moulé offre un verrouillage positif après l'accouplement
Applications typiques
- Fournit des capacités fil à carte au système de connecteur standard 9159 en 2 pièces
- En conjonction avec le connecteur WTB à fiche IDC (14-9159), ces connecteurs offrent une flexibilité maximale pour amener les fils d'alimentation et de signal sur ou hors de n'importe quel connecteur 9159 de niveau carte.

Le connecteur de prise de câble IDC permet de terminer facilement et de manière fiable les fils discrets ou câblés de 22 à 24 AWG dans un connecteur d'interface standard 9159. Cela permettra à l'alimentation et aux signaux d'être connectés à un connecteur femelle PCB tout en fournissant un verrouillage positif. Le bloc de support d'assemblage de fils permet de terminer 2 à 6 fils en une seule étape avec n'importe quelle presse d'établi standard. Les couvercles IDC offrent à la fois des options de terminaison (applications en guirlande) et d'arrêt de fil.
Fiche technique / Catalogue / Littérature
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Littérature – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Vidéos – Cliquez pour voir
Notes d'application
Notes d'application – Cliquez pour voir
Modèle 3D | Connecteurs