Caractéristiques et avantages
- Le contact IDC fournit une terminaison de fil « étanche aux gaz » au PCB pour répondre aux environnements industriels difficiles
- La conception simple et robuste offre une solution haute performance pour souder à la main des fils de gros calibre sur un PCB.
- Un seul contact et une poignée jusqu'à 15 A pour les applications à courant élevé avec remplacement de fil jusqu'à 3 fois
- La famille polyvalente de contacts IDC peut accepter des fils toronnés de 12 à 18 AWG et peut être testée pour vérifier sa conformité avec les fils solides.
Applications typiques
- Pompes, moteurs et cartes de commande industrielles
- Produits solaires et énergétiques alternatifs
- Équipement électrique commercial
- Spécifications du produit de référence et notes d'application 201-01-141/142
KYOCERA AVX a développé il y a 5 ans le premier connecteur IDC à fil discret SMT pour les fils KYOCERA AVX 26-28AWG. Depuis lors, nous avons vu cette technologie de contact fil à carte (WTB) se propager à plusieurs calibres de fils et plusieurs configurations ; connecteurs standard, connecteurs coiffés et contacts simples. Tout cela répond à des paramètres d’application ou de coût spécifiques définis par notre client dans des applications industrielles, de transport ou commerciales exigeantes. Le cœur du connecteur IDC est la véritable terminaison WTB « étanche aux gaz » qui est obtenue une fois que le fil est inséré entre les doubles dents de contact en bronze phosphoreux. Ces dents opposées offrent suffisamment de caractéristiques de ressort pour permettre à la terminaison de rester stable à des niveaux extrêmes de température, de chocs et de vibrations.
La nouvelle famille de contacts 9177-600 intègre toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus. Des contacts simples à faible coût aux contacts plafonnés entièrement intégrés. La caractéristique unique de la série 600 est le fait qu'elle a été développée pour la terminaison PTH (Plaked Through Hole) du PCB. Cela concerne les cartes de type alimentation robustes qui doivent gérer des fils de plus gros calibres jusqu'à 12 AWG et 15 A par contact de courant. L'option PTH offre une fixation robuste sur le PCB et des capacités de courant élevé pour remplacer les connecteurs de technologie plus ancienne ou, dans la plupart des cas, pour souder des fils dénudés directement sur le PCB.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir