Caractéristiques et avantages
- Le contact IDC fournit une connexion étanche au gaz au PCB pour une fiabilité à long terme
- Le capuchon en plastique maintient les contacts en position avant le placement automatique, puis agit comme outil d'assemblage pour terminer les fils ; pas d'outillage particulier
- Testé aux niveaux automobiles sur les chocs, les vibrations et les cycles de température pour la fiabilité
- Modèle de contact et d'empreinte identique au 9175 existant pour une compatibilité ascendante et une fonctionnalité complètes
- Le contact IDC réduit le coût total appliqué par rapport aux processus de soudure ou de sertissage
- Les connecteurs sont disponibles en deux configurations pour une flexibilité maximale ; Fil d'extrémité et traversant
Applications typiques
- Connexion de composants filaires discrets à un PCB
- Apporter de l'alimentation et des signaux sur un PCB
- Relier les PCB en série pour créer une chaîne continue

Le marché et les applications des connecteurs fil-à-carte discrets simples et fiables continuent d'évoluer. KYOCERA AVX a lancé pour la première fois la série 9175 de connecteurs à déplacement d'isolation (IDC) montables en surface en 2006. Développés pour des applications industrielles et automobiles difficiles, ces connecteurs ont été utilisés dans des centaines d'applications, depuis le « compteur intelligent » d'aujourd'hui jusqu'à un simple capteur. terminaison à un PCB. La taille et les performances ont été l'un des facteurs clés pour sélectionner ce connecteur pour terminer les fils 26-28AWG vers un PCB.
La nouvelle génération de connecteurs IDC va au-delà de tous les attributs techniques et de performances pour répondre à la « convivialité » du produit. En remplaçant l'isolant comme corps de connecteur par un support de contact, l'isolant devient un outil de localisation et d'insertion du fil sans aucun outil spécial. Le fil est simplement inséré dans le capuchon (aucun dénudage requis), puis enfoncé pour fournir une terminaison sécurisée « étanche au gaz ». Cette configuration simplifie et réduit le coût de l'ensemble du processus de terminaison de fil pour connecter des fils discrets à un PCB.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir