Caractéristiques et avantages
- Insertion simple du fil par dénudage et par poussée avec extraction facile du fil par torsion et traction
- La hauteur de 3 mm permet d'obtenir la hauteur la plus basse possible pour cette gamme AWG
- Accepte les fils solides et toronnés de 18 à 26 AWG
- Le contact à boîte à double ressort offre une stabilité mécanique et une rétention de fil maximales
Applications typiques
- Commandes de machines : moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs et pompes
- Bâtiments commerciaux : contrôles, sécurité, incendie et capteurs
- Smart Grid : compteurs, disjoncteurs et panneaux
- SSL/LED : ampoules, luminaires, signalétique et lampadaires
KYOCERA AVX Interconnect continue de développer des connecteurs uniques pour répondre aux besoins du marché. De nombreuses conceptions de produits doivent accueillir un petit nombre de fils discrets reliant les composants aux PCB ; la nouvelle série 9296-400 relève ce défi en fournissant des terminaisons fil-à-carte rapides et fiables. Son boîtier CMS compact : pas de 4 mm, hauteur de 3 mm, 1 à 6 positions ; le rend idéal pour une large gamme d’applications industrielles et commerciales. Les fils se terminent facilement par une simple étape de dénudage et d'insertion. Ce connecteur économique permet un assemblage facile dans les paramètres d'usine ou une terminaison sur site par des installateurs électriques pour les applications non-UL.
Développé pour diverses applications industrielles, le connecteur intègre le contact poke-home à double faisceau de 2.5 mm déjà éprouvé dans un boîtier de connecteur. Le contact en bronze phosphoreux à double ressort accepte une large gamme de fils (solides ou toronnés de 18 à 26 AWG) pour s'adapter à n'importe quelle combinaison de fils dans un seul connecteur. La version optionnelle avec trous passants et sans contacts d'arrêt de fil permet l'accouplement avec les broches de cavalier KYOCERA AVX. Les fenêtres de visibilité en option permettent une vérification visuelle de l'insertion complète du fil.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Littérature – Cliquez pour télécharger