Caractéristiques et avantages
- Le matériau en bronze phosphoreux redondant et résistant à la fatigue fournit une connexion étanche aux gaz et soudée à froid au fil.
- Les connecteurs IDC peuvent être enrobés ou surmoulés pour encapsuler les modules électroniques et assurer la protection de l'environnement
- La version 1p est disponible dans les couleurs standard de l'industrie pour correspondre aux fils individuels pour une terminaison de fil sans erreur.
Applications typiques
- Connexion de composants filaires discrets à un PCB
- Apporter de l'alimentation et des signaux sur un PCB
- Chaîner en série ou interconnecter des PCB ensemble

Les connecteurs autodénudants (IDC) de qualité industrielle/transport KYOCERA AVX ont fait leurs preuves sur le marché depuis plus de dix ans. Offrant un processus de terminaison très simple en une seule étape, ces connecteurs se sont révélés être une terminaison fil-à-carte (WTB) robuste dans les applications difficiles.
La série 9176-800 a été développée spécifiquement pour les fils discrets 22-30AWG dans les applications de taille critique. En réduisant la hauteur de l'axe « Z » de 1.0 mm et le volume global jusqu'à 50 %, cette nouvelle taille de boîtier est un choix idéal dans les applications à espace limité par rapport aux connecteurs IDC précédents. De plus, une gamme de tailles étendue est disponible, allant de 1 position à 4 positions dans chaque calibre de fil. L'ensemble de la gamme offre de nouvelles solutions d'emballage dans les applications industrielles, médicales et de transport telles que les compteurs intelligents, l'éclairage LED, les commandes industrielles et les appareils portables de surveillance et de mesure.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Présentation du produit
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.