Caractéristiques et avantages
- Tailles : 2 à 10 positions
- Électricité :
Tension : 100 VCA (RMS) ou équivalent CC
Courant:
3A = 2-6 positions
2A = 7-10 positions - Isolant : PA66, UL94V-0
- Contact : Alliage de cuivre, plaqué or avec étain en option
- Durabilité : 10 cycles
- Environnemental : Température de fonctionnement : -40 °C à +130 °C
Applications typiques
-
Fournit une solution de connecteur pour accoupler des PCB avec des fils dans les applications :
- Éclairage pour l'automobile et les transports
- Éclairage à semi-conducteurs
- Industriel
- Biens de consommation/produits blancs
KYOCERA AVX étend son offre de produits de bord de carte avec la série 9169-000 dans une solution fil-à-carte monobloc qui utilise deux technologies de contact sans soudure éprouvées. La série 9169-000 de KYOCERA AVX comprend des contacts à déplacement d'isolation (IDC) pour terminer les fils vers le connecteur et des contacts à compression en cuivre-béryllium pour accoupler le connecteur à la carte, ce qui donne une terminaison fil à carte très fiable. La rétention mécanique sur le PCB est renforcée par des loquets des deux côtés du connecteur. Disponible de 2p à 10p avec une gamme de calibres de fil de 22 à 28 AWG, fils solides ou toronnés sur un pas de 2.5 mm. Il existe 8 options de couleurs de boîtier et 2 options de placage (étain ou or) sur la zone de contact.
Ce connecteur est doté de plusieurs fonctionnalités clés qui offrent des fonctionnalités significatives dans une large gamme d'applications. Le système de contact éprouvé offre une fiabilité améliorée et une intégrité du signal avec un courant nominal allant jusqu'à 3 A/contact. Le connecteur est conçu pour s'accoupler à une carte PCB d'une épaisseur de 1.6 mm et à des plots plaqués or (option de placage en étain disponible) et avec des nervures de positionnement pour la polarisation/le détrompage mécanique. Ce produit est approuvé UL.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Littérature – Cliquez pour télécharger