Caractéristiques et avantages
- Contacts d'accouplement à profil bas en 2 pièces
- Taille compacte avec 2.4 mm de largeur et 1.2 mm de hauteur
- Accepte les fils de 22 à 28 AWG
- La fonction de verrouillage offre une force de rétention élevée en cas de choc et de vibration
- UL approuvé
- Conception anti-erreur (polarisation)
Applications typiques
- Éclairage commercial
- Electroménager
- Applications grand public
- Éclairage de transport
- Applications industrielles
- Spécification du produit : se référer au 201-01-244
- Notes d'application : se référer au 201-01-245

KYOCERA AVX continue de développer des connecteurs uniques pour combler les lacunes du marché. Le dernier ajout à la gamme élargie de solutions fil-carte de KYOCERA AVX est la série de contacts à sertir Stript® 2 pièces 9140-000.
Le contact s'adapte aux fils de calibre 22 à 28 AWG et transporte un courant élevé jusqu'à 8 A par contact. Avec sa taille compacte de 2.4 mm de largeur et 1.2 mm de hauteur, la série 9140-000 offre une solution aux clients qui ont des contraintes d'espace.
La série 9140-000 est dotée d'une conception anti-erreur qui peut empêcher un assemblage d'orientation incorrect.
La force de rétention du fil peut atteindre 40 N et le courant nominal peut atteindre 8 A.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Littérature