Série 8005 | Connecteurs fil à carte miniatures


Caractéristiques et avantages
  • Equipé d'une structure de verrouillage de l'isolateur
  • La prise à angle droit est un type à profil bas avec une hauteur de 1.9 mm sur la carte.
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -55 à +80°C

La série 8005 est composée de connecteurs fil à carte super compacts à 2 broches, conçus pour un montage haute densité. Ces produits sont particulièrement adaptés à la miniaturisation d'appareils portables tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, etc.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 8005
" Clique pour voir

Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics