Les solutions de contact innovantes continuent de donner naissance à de nouvelles technologies de connecteurs pour connecter des fils discrets à un PCB. La solution la plus innovante depuis des années a été le développement de la technologie à contact unique. Développées pour fonctionner sans isolant, ces solutions à faible coût offrent toutes les performances et fonctionnalités d'un système de connecteurs complet.
En savoir plus
Voir les produits
↳ Voir tout
- Norme 26-28 AWG : 00-9175
- Plafonné 26-28 AWG : 9175-700
- Norme 18-24 AWG : 00-9176
- PTH simple 18-24 AWG : 9176-600
- CMS simple 18-24 AWG : 9176-650
- Plafonné 18-24 AWG : 9176-700
- IDC à profil bas 22-30AWG : 9176-800
- Norme 14-20 AWG : 00-9177
- Trou traversant bouché 12-18 AWG : 00-9177
- IDC/Press-Fit : 53-8702
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
Voir les produits
↳ Voir tout
- Norme horizontale 18-26 AWG : 00-9276
- Profil bas horizontal 20-26 AWG : 9296-200
- Horizontal 18-26 AWG : 9296-400
- Entrée supérieure verticale 18-26 AWG : 00-9296
- Carte traversante inversée 18-26 AWG : 00-9296
- Entrée supérieure verticale simple 18AWG Solide : 58-9296
- Entrée supérieure verticale standard 18-22 AWG : 00-9296
En savoir plus

INTERCONNEXION
GUIDES
- Guide de sélection des connecteurs
- Solutions technologiques pour détonateurs
- Connecteurs de bord de carte
- Technologie de contact par compression (batterie)
- Technologie de contact par compression (empileur)
- Technologie IDC
- Technologie de contact Poke-Home
- Connecteurs SPE
- Connecteurs coaxiaux RF IDC
(6791) - Connecteurs d'épissure IDC
(9179)