Connecteurs Varicon®


Varicon-2
Caractéristiques et avantages
  • Les contacts hermaphrodites brevetés développés dans les années 1960 continuent d'être utilisés aujourd'hui dans les équipements militaires et industriels existants.
  • KYOCERA AVX n'a ​​pas obtenu de QPL depuis 1992, mais continue d'offrir exactement les mêmes connecteurs que ses équivalents commerciaux.
  • Les séries comprennent 7008, 7022, 7023, 7024, 7038, 8016, 8017, 8020, 8218, 8219, 8223 et bandes de contact.
Applications typiques
  • Militaire : radar, radio, ordinateur, systèmes de guidage
  • Équipement de test et de mesure
  • Les centrales nucléaires

Varicon®, le système de contact à diapason robuste KYOCERA AVX, fournit des solutions de conditionnement câble à carte, carte à carte et rack et panneau pour les systèmes critiques. KYOCERA AVX propose toujours plusieurs options des séries standard et miniatures d'origine avec un nombre de broches allant jusqu'à 165 contacts.

Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Compte tenu du niveau de maturité de ce produit, des volumes considérablement réduits, des conditions d'outillage en déclin et du retrait des fournisseurs de composants du marché, KYOCERA AVX continue de prendre en charge autant de références d'origine que possible physiquement. En raison de la nature volatile de l'approvisionnement en composants et des conditions d'outillage, nous avons retiré le catalogue et les prix standard hors ligne. S'il vous plaît contactez interconnect@kyocera-avx.com si vous avez des questions ou recherchez des disponibilités.