Caractéristiques et avantages
- Pitch: 1.8mm
- Taille : L : 10.8 mm x P : 26.5 mm x H : 12.7 mm
- Nombre de postes : 2
- Plage de température : -40 à +125 °C.
- Câble compatible :
– UTP (Paire torsadée non blindée) – AWG.22 à AWG 26
– STP (paire torsadée blindée) – AWG26
Applications typiques
- Réseau embarqué
- ECU
- Capteurs (Caméra/LiDAR/Radar)
Parallèlement aux progrès de l'ADAS/AD (conduite autonome), le taux de transmission des données entre les calculateurs ou les capteurs augmente. Il est nécessaire de réduire le poids des fils électriques utilisés dans les automobiles, et on s'attend à ce que la technologie Ethernet, capable de transmission à grande vitesse et utilisant des câbles légers à paire unique, soit largement adoptée.
Notre nouveau connecteur Ethernet automobile, capable d'une transmission de données élevée jusqu'à 1 Gbit/s, contribue non seulement à la réduction du poids grâce à sa conception peu encombrante, mais offre également une flexibilité de conception en prenant en charge les câbles UTP (Unshielded Twist Pair) et STP (Shielded Twist Pair). .
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
- Fiche technique du connecteur Ethernet automobile – À venir !
- Fiche d'information rapide disponible !
Caractéristiques générales
Caractéristiques générales
- Résistant à la chaleur jusqu'à 125 °C
- Prend en charge un débit de données élevé jusqu'à 1 Gbit/s selon la norme 1000BASE-T1
- Compatible avec les câbles UTP (Unshielded Twist Pair) et STP (Shielded Twist Pair)
- Conception compacte
Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger
QFP
Question : Quel est le débit de données que ce produit peut prendre en charge ?
Réponse : Jusqu'à 1 Gbit/s selon la norme 1000BASE-T1.
Question : Quel type de câble peut être appliqué ?
Réponse : Il est compatible avec les UTP (Unshielded Twist Pair) et STP (Shielded Twist Pair).
Question : La version CPA est-elle disponible ?
Réponse : Il est en cours de développement. Veuillez contacter KYOCERA AVX pour plus de détails.
Réponse : Jusqu'à 1 Gbit/s selon la norme 1000BASE-T1.
Question : Quel type de câble peut être appliqué ?
Réponse : Il est compatible avec les UTP (Unshielded Twist Pair) et STP (Shielded Twist Pair).
Question : La version CPA est-elle disponible ?
Réponse : Il est en cours de développement. Veuillez contacter KYOCERA AVX pour plus de détails.