Caractéristiques et avantages
- Produit pour être utilisé avec des cartes mini SIM
- L'isolant est moulé à partir de plastique haute température permettant au connecteur d'être utilisé dans des processus de soudure par convection ou infrarouge.
- Fourni sur emballage en ruban et en bobine pour l'assemblage pick and place
- La conception entièrement en plastique, en supposant une utilisation normale, évite d'endommager la carte SIM lors de l'insertion
- Taille de contact SMT en option :
– Taille de contact CMS standard – 1.60 mm x 1.60 mm
– Taille de contact CMS étroite – 1.05 mm x 0.60 mm - Conforme RoHS disponible
Applications typiques
- Téléphones portables
- Les radios
Le connecteur SIM standard est spécialement conçu pour les appareils portables nécessitant une identification sécurisée de l'abonné. Suite à l'introduction de notre bloc SIM standard avec une offre de 3 hauteurs standard, 0.80 mm, 1.60 mm ou 2.40 mm, KYOCERA AVX ajoute désormais une autre norme aux connecteurs SIM de la série 9162, la carte SIM coulissante. Contrairement aux blocs SIM qui nécessitent des guides de carte SIM pour faciliter l'insertion, le retrait et la rétention de la carte SIM, la carte SIM coulissante comporte des guides faisant partie de la conception du moule du connecteur. Les contacts sont estampillés, plaqués or, évalués à 0.5 A et 5000 XNUMX cycles mécaniques. La conception de nos contacts est spécifiquement arrondie pour éviter tout dommage possible pendant et après l'insertion de la carte elle-même, en supposant une utilisation normale. La conception intègre également des fonctions de protection pour éviter les dommages de contact pendant cette opération, tels que les accrochages de contact.
Veuillez contacter le bureau de vente approprié pour plus de détails sur ce service.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche