Caractéristiques et avantages
- SIM coulissante SMT
- Moulé en LCP haute température
- 0.38 μm d'or sur la surface de contact et flash doré sur les queues de contact
- Hauteur du connecteur 1.60 mm
- Emballage de bandes et de bobines
Applications typiques
- Téléphones portables
- Les radios
La SIM Slide-In Low Profile : 9162-400 comporte six positions avec une base de 0.70 mm vers SIM, un support latéral pour ajouter une sécurité de soudure et un guidage SIM à l'aide des parois latérales.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX
Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche