Caractéristiques et avantages
- Combinaison de connecteurs peu encombrant
- Intègre 2 connecteurs en 1
- Placage des contacts : Or
- Isolateur moulé à partir de LCP UL94 VO
- Profil bas 1.50 mm vers SIM
- Hauteur du connecteur 2.70 mm
Applications typiques
- Téléphones portables
- Les radios
La combinaison SIM/Micro SD : 9162-500 est un connecteur SIM coulissant à six positions et un connecteur microSD push-push. Ce produit permet d'insérer deux cartes dans le même connecteur, et il y a un commutateur de détection de carte sur la microSD.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche